PMP9334

30V ~ 300V 入力 → 15V@1A 出力、高電圧フライバック・コンバータ

概要

このリファレンス・デザインでは、30Vin ~ 300Vin の入力電圧レンジを受け入れ、1A の電流を負荷に供給できる 15Vout を出力する絶縁型フライバック・コンバータを採用しています。

特長
  • 350V very high voltage input
  • Primary side regulation with aux winding
  • Utilize a high voltage standoff  supply at start, and then power self by the aux winding output
  • Current mode control with slope compensation
  • Cycle-by-Cycle current limit
出力電圧オプション PMP9334.1
Vin(最小)(V) 30
Vin(最大)(V) 350
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU393A.PDF (979 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHJ7.PDF (210 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SNVR398A.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHJ9.ZIP (430 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB21.ZIP (202 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHJ8.PDF (730 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SNVR397A.PDF (264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9334 Test Results (Rev. A) 2015/09/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。