PMP9435
1 絶縁出力フライバック・コンバータ、LM5022 および平面トランス付き
PMP9435
概要
PMP9435 is designed for industrial application for one isolated output 5V6A from input voltage of 18V to 36V, with Flyback converter of LM5022 , and a 8mm planar transformer to achieve low height.
特長
- Wide Vin of 6-60V
- Peak current mode control with inherent input voltage feed-forward
- Loop compensation over large output range
- Synchronizable to external Clock or adjustable switching frequency
- Low height with a 8mm planar transformer
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF09.PDF (355 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9435 Planar Transformer (GCi Technologies G144036) | 2015年 6月 2日 | ||||
試験報告書 | PMP9435 Test Results | 2015年 6月 2日 |