PMP9535

36-57Vin 5.4Vout 150mA、TPS54061 を使用:"Telecom" 電圧を使った低負荷時効率付き

概要

このデザインでは同期整流・降圧コンバータを使用し、軽負荷時の効率を向上させると同時に、「テレコム」電圧レンジで、予測可能なリップルを防止しています。このアプローチについては、TPS54061 データシートの 23 ページ以降で説明しています。不連続モード全体で 50kHz という低い固定周波数で動作します。この結果、最大負荷時に優れた効率を達成し、軽負荷時には、予測不可能なリップルを発生させる「バースト・モード」なしで動作する利点を達成できます。PMP9535 は 36 ~ 57V の入力レンジまで動作を拡大しているほか、導通が連続モードになる 150mA 負荷での安定性を実証できます。

出力電圧オプション PMP9535.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5.4
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) .81
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVUA47.PDF (909 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRBB4.PDF (23 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVR495.PDF (205 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVC557.ZIP (244 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54061低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9535 Test Results 2014年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ