PMP9563
PoE クラス 4 高効率アクティブ・クランプ・フォワード型コンバータ
PMP9563
概要
このリファレンス・デザインは、PoE(Power Over Ethernet)のアクティブ・クランプ・フォワード・コンバータです。PoE の受電側(PD)コントローラと PWM コントローラの組み合わせである TPS23754 を採用しています。高効率の同期整流を実現するために、複数の CSD19534Q5A FET を使用しています。入力として、標準的な Type 2 PoE 電圧である 42.5VDC ~ 57VDC、または 36VDC ~ 57VDC という補助電圧を受け入れます。出力電力は、PoE を使用する場合は絶縁型の 12VDC/1.9A、補助入力を使用する場合は 12VDC/2.5A です。
特長
PD コントローラと PWM コントローラを内蔵
全負荷時の電力変換率は 92%
高効率の同期整流を実現するために、ゲート電荷が少ない MOSFET を複数採用
補助入力電源が利用可能
テスト・レポートには、効率、Vout リップル、負荷ステップ、ターンオン応答、ループ安定性が掲載済み
出力電圧オプション | PMP9563.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.5 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBH5.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1