PMP9576

85~265V AC 入力、12V/3.3A、AC/DC、PSR フライバックに基づくオープン・フレーム電源装置、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、85V ~ 265V AC のユニバーサル入力から、絶縁型の 12V/3.3A の出力を供給します。 この回路は、84% を上回る効率を達成します。UCC28710D 1 次側レギュレーション(PSR)フライバック・コントローラを採用しており、光カプラと 2 次側レギュレーション部品が不要になります。このデザインでは、UCC28710D の省エネルギー機能により、デバイスを接続していない状態でプラグをコンセントに挿入したときの消費電力を 75mW 未満に抑えることができます。

特長
  • 12V/3.3A の全負荷時に 83% を上回る効率
  • 無負荷時のスタンバイ消費電力は 70mW 未満
  • UCC28710D の定電流レギュレーション機能により、出力短絡保護を保証
  • 高速起動
出力電圧オプション PMP9576.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.3
Output Power (W) 39.6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAZ8A.PDF (2739 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAR0.PDF (128 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAR1.PDF (83 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBX7.PDF (98 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLUC535.ZIP (186 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAZ9.PDF (473 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9576 Test Results (Rev. A) 2015年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ