PMP9715
85~256VAC 入力、12V@3A、高効率アダプタ、リファレンス・デザイン
PMP9715
概要
このリファレンス・デザインは、ユニバーサル AC 入力レンジから、89% を上回るピーク効率で絶縁型の 12V/36W の出力を供給します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD19531Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。UCC28740 フライバック・コントローラは、ピーク電流変調と周波数変調の組み合わせを使用し、非常に軽い負荷でも優れた効率を維持するほか、無負荷時の消費電力を最小化します。 UCC28740 の電流レギュレーション機能によって、高精度の電流制限保護が実現されます。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.0 x 2.0 x 0.75 インチ(5.1 x 5.1 x 2.5cm)です、
特長
- コンパクトな AC/DC アダプタ設計(2.0 x 2.0 x 0.75 インチ、5.1 x 5.1 x 2.5cm)
- 高効率を実現する同期整流(ピークは 89% を上回り、平均は 88.7%)
- 高精度の電流制限
- 無負荷時の消費電力が 150mW 未満で、4 スターの EC IPP モバイル・デバイス・チャージャ定格に適合
- 全負荷時のスタートアップ時間が 150ms 未満
出力電圧オプション | PMP9715.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC42.PDF (84 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19531Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、6.4mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1