PMP9760

低消費電力、小型、簡易、高効率電圧インバータ、光学ネットワーク・モジュール用

概要

このリファレンス・デザインでは、TPS62125 を活用して、光学モジュールなどで見受けられる、ローパワーの負電圧レールに使用する、簡潔で効率的な電圧反転回路を実現します。  この構成はテスト済みであり、包括的なテスト・レポートと動作説明が付属します。

特長
  • ソリューションを完成させるために必要な外部部品は 6 個のみ
  • 最小サイズを実現するために、IC は 2 x 2mm の SON パッケージで供給
  • ユーザー選択可能な出力放電機能
  • 広い負荷範囲にわたって 85% の効率
  • 5V 入力で最大 120 mA の出力電流
  • ターンオンとターンオフのスレッショルドはユーザーがプログラム可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR986.PDF (23 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR987.PDF (20 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC550.ZIP (274 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Using the TPS62125 in an Inverting Buck-Boost Topology (Rev. C) PDF | HTML 2022年 11月 30日
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ