PMP9771
エネルギー保存回路、無停電電源装置、および、アルカリ電池寿命延長用
PMP9771
概要
インスリン・ポンプ内のモーター・ドライバのように高電圧を必要とする負荷システムに電力を供給する場合は、通常はアルカリ・バッテリと昇圧コンバータを使用します。このリファレンス・デザインでは、昇圧コンバータの出力側にリチウムポリマ・バッテリを追加して、パルス負荷電流を吸収するとともに、アルカリ・バッテリの寿命を延ばします。デザインで採用されている回路では、アルカリ・バッテリが残量不足になったときに UPS(無停電電源装置)も活用できます。
特長
- アルカリ・バッテリの寿命を延長
- 重要な負荷を駆動する場合は UPS(無停電電源装置)を使用可能
- 出力側の小電流に対応できる昇圧コンバータ
- この回路は、評価ボードを使用してテスト済み
出力電圧オプション | PMP9771.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .7 |
Vin (Max) (V) | 3.2 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | .15 |
Output Power (W) | .6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCA2.PDF (80 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Energy Storage Circuit for Uninterrupted Power Supply | 2014年 12月 15日 |