TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Saykal Elektronik A.S..
SAYKAL-3P-BSIS
概要
SAYKAL BSIS (ブラインド スポット情報システム) レーダー センサは、76 ~ 81GHz の周波数帯域で動作するシングルチップ レーダー センサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の AWR1843ABGABLQ1 を採用しています。この高度なセンサは、車載アプリケーション向けの特化型設計を採用しており、高信頼性かつ高性能の短距離検出を実現します。ブラインド スポット情報システム (BSIS) は、車線変更時や追い越し走行時に車両のブラインド スポット内にある物体を検出する方法で、側面衝突を回避できるようにドライバーを支援します。
BSIS は、ブラインド スポット ゾーン内にある移動中の物体を識別すると、視覚と聴覚による警告を生成し、より安全な運転環境を確保します。 BSIS レーダー センサは、ECE R151 の規制に準拠しています。
特長
- 76 ~ 81GHz の高性能短距離レーダー センサ アプリケーション
- CAN バスを使用するファームウェア更新 (アップデート)
- 物体の検出と追跡
- 最大 160 度の水平視野角 (FOV) と最大 30m のスキャン ゾーンを構成可能
- センサの位置と傾きを構成可能
- 位置、相対速度、移動の方向、対地速度を検出
- 逆接続保護を実装し、7V ~ 60V の電源電圧入力で動作
車載ミリ波レーダー・センサ
画像の提供元: Saykal Elektronik A.S.
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。