Saykal Elektronik A.S.

車載ミリ波レーダー・センサ
AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Bilisim Vadisi
  • 1.2A Blok Zemin Kat
  • 41400
  • Turkey

参照情報

評価ボード

SAYKAL-3P-ALLINONE — SAYKAL ELECTRONICS + S-AllinOne + レーダー センサ

The SAYKAL all in one radar sensor, powered by Texas Instruments' AWR1843ABGABLQ1, is a single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor integrating DSP, MCU, and a radar accelerator. This cutting-edge sensor is optimized for automotive applications, offering high performance and reliability (...)

評価ボード

SAYKAL-3P-BSIS — SAYKAL ELECTRONICS +ブラインド スポット情報システム + レーダー センサ

SAYKAL BSIS (ブラインド スポット情報システム) レーダー センサは、76 ~ 81GHz の周波数帯域で動作するシングルチップ レーダー センサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の AWR1843ABGABLQ1 を採用しています。この高度なセンサは、車載アプリケーション向けの特化型設計を採用しており、高信頼性かつ高性能の短距離検出を実現します。ブラインド スポット情報システム (BSIS) は、車線変更時や追い越し走行時に車両のブラインド スポット内にある物体を検出する方法で、側面衝突を回避できるようにドライバーを支援します。
BSIS は、ブラインド スポット (...)

評価ボード

SAYKAL-3P-MOIS — SAYKAL ELECTRONICS + 前方情報システム + レーダー センサ

SAYKAL の MOIS (前方情報システム) レーダー センサは、76 ~ 81GHz の周波数帯域で動作するレーダー センサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の AWR1843ABGABLQ1 を活用します。この革新的で高信頼性のセンシング ユニットは、車載の車外アプリケーション向けの設計を採用しており、高性能の短距離検出を実現します。MOIS (Moving Off Information System:前方情報システム) 機能は、特に商用車 (バスやトラック) 周辺の歩行者や自転車など、脆弱な道路利用者の安全性を高めるための特化型開発です。このレーダー (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。