SAYKAL-3P-MOIS

SAYKAL ELECTRONICS + 前方情報システム + レーダー センサ

SAYKAL-3P-MOIS

購入

概要

SAYKAL の MOIS (前方情報システム) レーダー センサは、76 ~ 81GHz の周波数帯域で動作するレーダー センサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の AWR1843ABGABLQ1 を活用します。この革新的で高信頼性のセンシング ユニットは、車載の車外アプリケーション向けの設計を採用しており、高性能の短距離検出を実現します。MOIS (Moving Off Information System:前方情報システム) 機能は、特に商用車 (バスやトラック) 周辺の歩行者や自転車など、脆弱な道路利用者の安全性を高めるための特化型開発です。このレーダー センサは、車両の前方や、衝突の危険がある場所に存在する障害物や歩行者を検知します。物体との距離に基づいて警告を生成し、ドライバーが潜在的なリスクを管理できるようにします。加えて、調整可能な距離スレッショルドに基づき、システムはさまざまなレベルのアラートを生成できます。そのため、必要な場合の自動ブレーキなどの補助機能も実現できます。 

SAYKAL の MOIS レーダー センサは、ECE R 159 規制に準拠しています。

特長
  • 76 ~ 81GHz の高性能短距離レーダー センサ アプリケーション
  • CAN バスを使用するファームウェア更新 (アップデート)
  • 物体の検出と追跡
  • 最大 160 度の水平視野角 (FOV) と最大 30m のスキャン ゾーンを構成可能
  • センサの位置と傾きを構成可能
  • 位置、相対速度、移動の方向、対地速度を検出
  • 逆接続保護を実装し、7V ~ 60V の電源電圧入力で動作
車載ミリ波レーダー・センサ
AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Saykal Elektronik A.S.

購入と開発の開始

評価ボード

MOIS — SAYKAL の MOIS (moving off information system:前方情報システム)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Saykal Elektronik A.S..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。