ドライバまたはライブラリ
SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE
概要
Simma Software の CAN および CAN-FD デバイス ドライバは、比類のない通信効率とレイテンシの短縮を実現するように設計されています。ハードウェアとシームレスに統合できる設計を採用したこのドライバは、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) とフレキシブル データ レート (CAN-FD) のプロトコル間で、高速で信頼性の高い通信を必要とするアプリケーション向けの堅牢な土台を実現します。
C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 など、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software のフラッシュ ブートローダをサポートしています。
特長
- 包括的なプロトコル サポート:TI のデバイス ドライバは、CAN 2.0 と CAN-FD の両方の規格と互換性があり、拡張データ フレームや CAN-FD が実現する高いデータ レートなど、最新の通信技術をシステムで確実に活用できます。
- 最適化された性能:レイテンシの最小化とスループットの最大化に重点を置いて、TI のドライバは非常に優れた性能を実現し、リアルタイムのデータ送受信が最大限の効率で処理されるようにします。
- 容易な統合:開発者を念頭に置いて設計された TI のデバイス ドライバでは、わかりやすい API、包括的な資料、サンプル コードを提供しているため、既存のプロジェクトへの迅速で手間のかからない統合が容易になります。 完全なソース コードを提供しています。
- 専用サポート:専門的なテクニカル サポート チームにアクセスすることで、CAN/CAN-FD 通信ソリューションの実装と維持を成功させるために必要なガイダンスと支援を得ることができます。
ダウンロード
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。