Simma Software, Inc.

Simma Software specializes in real-time communication protocols for the embedded systems industry

Simma Software, the J1939 experts, specializes in real-time communication protocols and flash bootloaders for the embedded systems industry with a focus in the automotive market. Their product line includes solutions for J1939, UDS, CAN, LIN, Ethernet, CANopen, ISO 15765, OBD-II, XCP, NMEA2000, J1587, J1708, and J2497.  The company supports all TI MCUs including C2000, MSP430, Hercules, Sitara and TM4C.  TI customers can expect reliable, high-performance software delivered in a timely manner.

Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G3507 80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、CAN-FD、MATH A MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドライバまたはライブラリ
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 7205 State Road 46
  • STE A
  • Terre Haute, Indiana, 47802
  • United States

参照情報

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Simma ソフトウェア CAN および CAN-FD デバイス ドライバ

Simma Software の CAN および CAN-FD デバイス ドライバは、比類のない通信効率とレイテンシの短縮を実現するように設計されています。ハードウェアとシームレスに統合できる設計を採用したこのドライバは、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) とフレキシブル データ レート (CAN-FD) のプロトコル間で、高速で信頼性の高い通信を必要とするアプリケーション向けの堅牢な土台を実現します。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 など、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-CANOPEN — Simma の CANopen プロトコル スタック

TI の最先端の CANopen プロトコル スタックを活用すると、組込みシステムの潜在能力を最大限に引き出すことができます。シームレスな統合と高い信頼性を意図して設計されたこのソフトウェア スタックは、アプリケーションへの CANopen 通信プロトコルの実装を検討している開発者やエンジニアにとって理想的なソリューションです。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 マイコンなど、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software のフラッシュ ブートローダをサポートしています。

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — Simma の J1939 および UDS フラッシュ ブートローダ

Simma Software のフラッシュ ブートローダは、さまざまな車載通信プロトコルにわたってシームレスで安全かつ効率的なファームウェア更新を提供するように設計されており、車両のファームウェア管理を強化できます。このブートローダは、統合型診断サービス (UDS)、ローカル相互接続ネットワーク (LIN)、CAN フレキシブル データ レート (CAN-FD)、J1939、CANopen をサポートするように設計されており、比類のない多様性と最新の車載ネットワークとの互換性を実現します。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-UDS — Simma の UDS クライアントおよび UDS サーバー プロトコル スタック

‌Simma Software の統合型診断サービス (UDS) スタックを使用すると、車載システムの診断機能を強化することができます。自動車業界向けにカスタマイズされたこのソフトウェア ソリューションは、車両と診断機器間の通信を容易にするように設計されており、コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、CAN フレキシブル データ レート、ローカル相互接続ネットワーク、インターネットプロトコル上での診断を使用して、高度な診断、構成、ブートローディングを実行できます。

C2000™ マイコン (MCU)、 MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。