SIMMA-3P-LIN-STACK

LIN software stack from Simma Software

SIMMA-3P-LIN-STACK

提供元: Simma Software, Inc.
ダウンロード

概要

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system is often used in vehicles for integrating simple sensors and actuators with the vehicle's central computing resources.

Multiple TI device families support Simma Software's Flash Bootloader, including C2000™ microcontrollers (MCUs), MSP432™ MCUs, Sitara™ MCUs and MSPM0 MCUs.

特長
  • Compatibility: Supports LIN protocol versions 1.3, 2.0, 2.1, and 2.2, ensuring broad applicability across different LIN networks.    
  • Efficiency: Implements a small footprint and low resource consumption, making it ideal for microcontrollers with limited memory and processing capabilities.    
  • Controller and responder modes: Can be configured to operate in either controller or responder mode, providing flexibility in network architecture and device roles.    
  • Automatic baud rate detection: Facilitates easy integration by automatically detecting the network baud rate, reducing setup complexity.    
  • Error detection and handling: Includes robust error detection and handling mechanisms, ensuring reliable communication under various conditions.    
  • Event-driven architecture: Utilizes an event-driven architecture, improving real-time performance by triggering actions based on specific network events.    
  • API support: Offers a comprehensive application programming interface (API) for easy development, integration, and customization of LIN communication functionalities.    
  • Sleep and wakeup functionality: Supports sleep and wakeup functionalities, contributing to lower power consumption and extended battery life in battery-powered applications.    
  • Diagnostic services: Incorporates diagnostic services enabling identification, troubleshooting, and resolution of network and device issues.

ダウンロード

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。