SIMMA-3P-UDS

Simma の UDS クライアントおよび UDS サーバー プロトコル スタック

SIMMA-3P-UDS

提供元: Simma Software, Inc.
ダウンロード

概要

‌Simma Software の統合型診断サービス (UDS) スタックを使用すると、車載システムの診断機能を強化することができます。自動車業界向けにカスタマイズされたこのソフトウェア ソリューションは、車両と診断機器間の通信を容易にするように設計されており、コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、CAN フレキシブル データ レート、ローカル相互接続ネットワーク、インターネットプロトコル上での診断を使用して、高度な診断、構成、ブートローディングを実行できます。

C2000™ マイコン (MCU)、 MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 マイコンなど、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software のフラッシュ ブートローダをサポート

特長
  • UDS プロトコルに完全対応:ISO 14229、ISO 13400、ISO 17987 で定義されている UDS サービスおよびプロトコルの完全なセットを実装し、すべての UDS 準拠車両およびツールとの幅広い互換性を確保します。    
  • 高度に構成可能:UDS スタックは複数のネットワーク用に設計されており、複数の診断セッション、セキュリティ レベル、クライアント サーバー アーキテクチャのサポートなど、プロジェクト固有の要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。    
  • シームレスな統合:適切に文書化された API および統合ガイドが付属しているため、既存の車載ソフトウェア システムに簡単に組み込むことができ、開発時間の短縮と迅速な展開が可能になります。 完全な ANSI C ソース コードを提供しています。    
  • 強化されたセキュリティ対策:堅牢なセキュリティ機能が組み込まれており、不正アクセスから保護し、診断通信の整合性を確保します。    
  • 効率的な性能:オーバーヘッドが小さくなるよう最適化されたこのスタックは、リソースに制約のある車載 ECU でも高性能を実現し、迅速で信頼性の高い診断を確実に実行します。    
  • プラットフォーム間の互換性:variety プラットフォームに依存しないように設計された UDS スタックは、さまざまなマイコン、RTOS、ベアメタル スケジューラと互換性があります。    
  • プロフェッショナルなサポートと更新:専用のテクニカル サポート、定期的な更新、カスタム開発サービスを活用すると、最新の車載規格に対応した診断機能を維持できます。

ダウンロード

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。