サポート・ソフトウェア
SIMMA-3P-CANOPEN
概要
TI の最先端の CANopen プロトコル スタックを活用すると、組込みシステムの潜在能力を最大限に引き出すことができます。シームレスな統合と高い信頼性を意図して設計されたこのソフトウェア スタックは、アプリケーションへの CANopen 通信プロトコルの実装を検討している開発者やエンジニアにとって理想的なソリューションです。
C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 マイコンなど、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software のフラッシュ ブートローダをサポートしています。
機能
- 包括的な互換性:幅広い CANopen 規格 (CiA 301 および CiA 302) をサポートし、さまざまな CANopen デバイスおよびネットワークとの互換性を確保します。
- モジュール形式の設計:このプロトコル スタックはモジュール型アーキテクチャを使用して設計されており、容易なカスタマイズとスケーラビリティを実現しています。
- 高性能:効率を重視して最適化された CANopen スタックは、CPU 負荷とメモリ使用量を最小限に抑え、リソースに制約のある組込みシステムでも非常に優れた性能を実現します。
- 容易な統合:使いやすい API と詳細な資料が付属しているため、既存のプロジェクトに簡単に統合でき、開発時間と市場投入までの期間を短縮できます。 完全な ANSI C ソース コードを提供しています。
- マルチプラットフォームのサポート:このスタックはクロスプラットフォームに設計されており、さまざまなマイコン、RTOS、ベアメタルとの互換性があるため、製品開発の柔軟性が確保されます。
- プロフェッショナルサポートおよびサービス:Simma Software の専門的な技術サポート、トレーニング、およびコンサルティング サービスを利用して、開始から導入までプロジェクトの成功を確実にすることができます。
ダウンロード
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Simma Software, Inc..
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。