SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN

SimpleLink™ マイコン(MCU)ソフトウェア開発キット(SDK)向け音声認識プラグイン

SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN

ダウンロード

概要

SimpleLink™ SDK 音声認識プラグインは、超低消費電力の組込みプロセッサ向け固定小数点のスピーカー・ディペンデント・コマンド認識機能を実装しています。このプラグイン・ライブラリは、使いやすい API を提供しており、音声制御アプリケーションを実現できるほか、API の使用方法を示すサンプル・デモ・プロジェクトの開発にも使用できます。
機能

SimpleLink SDK 音声認識プラグインは、さまざまな超低消費電力の組込みアプリケーション向けのスピーカー・ディペンデント・コマンド認識機能に対応する包括的な API セットを提供します。このライブラリは、以下の動作を実行する API で構成されています。

  • スピーカー・デファインド・コマンド・フレーズ・モデルの作成
  • 性能向上のため、付加的なオーディオ・データを使用したコマンド・フレーズ・モデルのトレーニング
  • コマンド・フレーズ・モデルの削除
  • 認識サーチ中の特定モデルの有効化または無効化
  • モデルに関する情報の取得
  • コマンド認識サーチの実行
  • 認識性能をチューニングするパラメータの設定

  • Embedded software libraries
  • Example demo program
  • Software API guide
  • Software user’s guide

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN SimpleLink™ マイコン・ソフトウェア開発キット(SDK)向け音声認識プラグイン

参照 ダウンロードオプション

SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN SimpleLink™ マイコン・ソフトウェア開発キット(SDK)向け音声認識プラグイン

close
最新バージョン
バージョン: 1.50.00.15
リリース日: 28 9 2017

Windows Installer for SimpleLink SDK Voice Detection Plugin

MD5 チェックサム

macOS Installer for SimpleLink SDK Voice Detection Plugin

MD5 チェックサム

Linux Installer for SimpleLink SDK Voice Detection Plugin

MD5 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)

技術情報

SimpleLink SDK Voice Detection Plugin SDK Documentation

リリース情報

The SimpleLink SDK Voice Detection Plugin implements a fixed-point speaker-dependent command recognizer targeted toward ultra-low power embedded processors. The plugin libraries provide easy-to-use APIs that can enable voice controlled applications as well as an example demo project showcasing the use of the APIs.

最新情報

  • Initial release of SimpleLink SDK Voice Detection Plugin

サポート対象の製品とハードウェア

ドーター・カード
BOOSTXL-AUDIO オーディオ信号処理ブースタパック・プラグイン・モジュール
デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ・プローブ TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ・プローブ
開発キット
BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA ディスプレイ・ブースタパック

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低消費電力)アドバイザ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ