SIMPLELINK-WBMS-SDK

SimpleLink™ ワイヤレス バッテリ管理システム (BMS) ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-WBMS-SDK

ダウンロード

概要

SimpleLink™ ワイヤレス バッテリ管理 (BMS) ソフトウェア開発キット (SDK) は、ワイヤレス BMS とケーブル置き換えのアプリケーション向けの包括的なソフトウェア パッケージの役割を果たすほか、SimpleLink 2.4GHz CC2662R-Q1 ワイヤレス マイコン (MCU) をベースとする TI 独自のワイヤレス BMS プロトコルをサポートしています。このプロトコルは、TÜV SÜD の ASIL-D 機能安全コンセプトに基づく定義と評価を実施済みです。

特長
  • TI の SimpleLink ワイヤレス BMS SDK を採用すると、バッテリ管理システム内で配線とハーネスを置き換える目的で最適化した、スター型ビーコン ネットワークをベースとするワイヤレス プロトコルを実現できます。
  • ソフトウェアは、ISO26262 に基づいてブラック チャネルの原理で動作し、データ整合性メカニズムを実現するので、システム インテグレータ (SI) がシステム レベルで ASIL-D を達成しやすくなる
  • 構成可能なワイヤレス BMS のデモと GUI が利用できるので、SimpleLink ワイヤレス BMS 評価キット (CC2662RQ1-EVM-WBMS) を使用する評価の迅速化が可能
  • AES-128 暗号化を使用し、鍵更新機能や鍵管理機能と組み合わせる方法で、通信の安全を確保
  • Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) をサポート

  • GUI
  • Linux インストーラ
  • Mac インストーラ
  • Windows インストーラ
  • WBMS Smart RF Sniffer

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Improve wireless battery management with the industry’s best network availability PDF | HTML 2021/01/07

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

ソフトウェア開発

ソフトウェア・プログラミング・ツール
UNIFLASH UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ