SK-LCD1

AM62x スタータ キット評価基板 (EVM) 向け、静電容量式タッチ機能搭載、OLDI LCD

SK-LCD1

購入

概要

1,920 x 1,200 の OLDI/LVDS LCD ディスプレイ アクセサリ キットは、AM62x プロセッサ (SK-AM62、SK-AM62B、SK-AM62B-P1、SK-AM62-LP) のスタータ キット評価基板 (EVM) 向けのアドオン アクセサリであり、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス)、産業用 PC、およびディスプレイを必要とする他の使用事例を評価する目的で、タッチ機能とディスプレイ機能を追加できます。

TFT LCD 画面は WUXGA 解像度 (1,920 x 1,200) の 10.1 インチ ディスプレイで、10 個の静電容量性タッチ機能をサポートします。

特長
  • 処理機能:AM6254 (AMC パッケージ)、クワッドコア Cortex-A53 とシングルコア Cortex-M4F を搭載
  • ディスプレイ:デュアル ディスプレイに対応し、最大 2K のディスプレイ解像度をサポート。1 個のデュアル チャネル LVDS、RGB888 の採用による 1 個の HDMI コネクタ、オーディオ コーデック TLV320AIC3106 を実装。
  • Wi-Fi と Bluetooth の各モジュールに対応する M.2 Key E インターフェイス サポート、4 レーンの MIPI CSI-2 カメラ コネクタ、2 個のギガビット イーサネット
  • コネクティビティ:1 個の Type A USB 2.0 と 1 個の Type-C DRD USB 2.0 は、USB ブートと、オンボード XDS110 JTAG エミュレータと、USB2.0 Type-B 経由の 4 個の UART をサポート
  • ストレージ:2GB LPDDR4、SK (スタータ キット) 上の複数のブート可能インターフェイス、取り外し可能な microSD、USB、QSPI、イーサネット、UART
  • ソフトウェア:TI プロセッサ SDK は、Linux、RT-Linux、Android に対応。Wi-Fi® などのデモをすぐに実行可能                                                                                  
Arm ベースのプロセッサ
AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
 <h5>数量限定</h5> <p>SK-LCD1 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。</p>

購入と開発の開始

評価ボード

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SPRR485 SK-LCD1 Design Files Package

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 26 6 2023
download SK-LCD1 Design Files Package (zip)  — 2667 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
SK-LCD1 AM62x スタータ キット評価基板 (EVM) 向け、静電容量式タッチ機能搭載、OLDI LCD

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr485 or www.ti.com/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024年 2月 14日
ユーザー・ガイド AM62x 10.1 Touch LCD User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ