SLDRN-3P-SOM-SRT64

SolidRun SRT64xx system on module for AM64x Arm® Cortex®-A53 processor

SLDRN-3P-SOM-SRT64

From: SolidRun
購入

概要

The AM64x system on module (SOM) allows customers to develop and deploy a low power, flexible and secure array of industrial solutions.

The AM64x SOM offers built in 2x Gigabit industrial communications subsystems (PRU-ICSSG) that support industrial ethernet protocols such as Profinet IRT, Profinet RT, EtherNet/IP, EtherCAT, Time-Sensitive Networking (TSN). Paired with high speed interfaces such as PCIe, USB 3.0, integrated ethernet switch and general industrial connectivity options such as UART, I2C, CAN, ADC , the SOM allows for an easy development of products for applications such as industrial communications systems, factory automation, industrial robots and machinery, industrial gateways , and M2M communication.

The HummingBoard-T AM64x series is a family of single board computers (SBCs) built to support SolidRun’s AM64x SOM. There are multiple off the shelf configurations supporting either a cost effective solution or a feature-rich assembly option to enable access to specific connectivity options. Features include 2 x 1GbE PRUs (TSN, EtherCAT, PROFINET,EtherNET/IP), 1 x 1GbE ethernet, RS232/485, CAN bus, PoE, support for LTE and much more. Customers who would like to create their own custom assembly options to reduce costs and optimize the BOM, can contact us for more information. SolidRun provides extensive hardware and software documentation for the platform in order to accelerate the customer development process.

特長
  • 47_ mm x 30 mm
  • 3x Hirose DF40 HDI connectors
  • Up to 2GB DDR4, 64GB eMMC, QSPI NOR Flash (optional)
  • 3x Gb Ethernet, 1x USB 3.0, PCIe, 2x CAN-FD
  • CC1312 SimpleLink sub 1GHz wireless MCU (optional)
  • Embedded Linux- Images available for BuildRoot, Debian, Yocto
Arm ベースのプロセッサ
AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

 

イーサネット PHY
DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: SolidRun

購入と開発の開始

開発キット

SRT64-HUMMINGBOARD-T — Development kit for SRT64x SOM

評価ボード

SRT64-SOM — SRT64xx system on module for AM64x Arm Cortex-A53 processor

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 SolidRun.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。