SN65CML100EVM

SN65CML100、 評価モジュール

SN65CML100EVM

購入

概要

The EVM allows evaluation of operation of theSN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can beobserved across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.

特長

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN65CML100 1.5Gbps、LVDS/LVPECL/CML から CML への変換/リピータ SN65LVDS100 2-Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVDS への変換バッファ / リピータ / レベル・シフタ SN65LVDS101 2Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVPECL への変換リピータ / レベル・シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65CML100EVM — SN65CML100 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 2002年 11月 11日
証明書 SN65CML100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート SN65LVDx10x Differential Translator/Repeater データシート (Rev. E) PDF | HTML 2015年 7月 20日
データシート 1.5-Gbps LVDS/LVPECL/CML-to-CML Translator/Repeater データシート 2002年 11月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ