SN65LVDS125AEVM
SN65LVDS125、 評価モジュール
SN65LVDS125AEVM
概要
The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speed while maintaining low signal skews. Designed to support signaling rates up to 1.5 Gbps for OC-12 clocks (622 MHz). The SN65LVDS125A LVDS driver output characteristics are complaint with the requirements of the TIA/EIA-644 standard.
The EVM features SMA connectors for the device I/O connection. Banana jacks are provided for D/C power inputs.
特長
- Designed for Signaling Rates > 1.5 Gbps per channel
- Propagation Delay Times, 900 ps Typical
- Inputs electrically compatible with LVPECL, CML and LVDS signal levels
- 25 mV input Threshold Hysteresis
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
Test Procedure
User's Guide
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDS125A, SN65LVDT125A - LVDS 4x4 Crosspoint Switch データシート (Rev. C) | 2011年 6月 27日 | |||
証明書 | SN65LVDS125AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) | 2004年 1月 29日 |