SN65LVDS125A
- Signaling Rates >1.5 Gbps per Channel
- Supports Telecom/Datacom and HDTV
Video Switching - Non-Blocking Architecture Allows Each
Output to be Connected to Any Input - Compatible With ANSI TIA/EIA-644-A LVDS
Standard - 25 mV of Input Voltage Threshold Hysteresis
- Propagation Delay Times, 900 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With LVPECL,
CML and LVDS Signal Levels - Operates From a Single 3.3-V Supply
- Integrated 110-Ω Line Termination Resistors
Available With SN65LVDT125A - APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock Muxing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- HDTV Video Switching
The SN65LVDS125A and SN65LVDT125A are 4x4 nonblocking crosspoint switches. Low-voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVDT125A incorporates 110-Ω termination resistors for those applications where board space is a premium.
Designed to support signaling rates up to 1.5 Gbps for OC-12 clocks (622 MHz). The 1.5-Gbps signaling rate allows use in HDTV systems, including SMPTE 292 video applications requiring signaling rates of 1.485 Gbps.
The SN65LVDS125A and SN65LVDT125A are characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDS125A, SN65LVDT125A - LVDS 4x4 Crosspoint Switch データシート (Rev. C) | 2011年 6月 27日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) | 2004年 1月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125、 評価モジュール
The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。