SN75LVCP601EVM

SN75LVCP601EVM 2 チャネル SATA 6Gbps リドライバ/イコライザ、評価モジュール

SN75LVCP601EVM

購入

概要

The SN75LVCP601EVM is designed to facilitate easy evaluation of the LVCP601 using internal SATA connectors. Physical switches allow for simple configuration of the equalization, de-emphasis, and operation mode settings of the LVCP601. The EVM board has two internal SATA connectors, one for the host side and one for the device side of the redriver. This module also runs on a 3V supply voltage that is derived from the standard SATA power connection.

特長
  • Plug and Play design.
  • No external power required.
  • All device configuration pins accessible.
PCIe、SAS、SATA IC
SN75LVCP601 2 チャネル SATA 6Gbps リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM 2 チャネル SATA 6Gbps リドライバ/イコライザ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SN75LVCP601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート SN75LVCP601 Two-Channel 6-Gbps SATA Redriver データシート (Rev. H) PDF | HTML 2016年 3月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN75LVCP601 Customer EVM User Guide 2014年 10月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ