SN75LVCP601
- 1.5-, 3-, or 6-Gbps Two-Channel Redriver
- Integrated Output Squelch
- Programmable RX and TX Equalization and
De-Emphasis Width Control - Power-Save Feature Lowers Power by >80%
in Auto Low-Power Mode - Low Power
- <220 mW (Typ)
- <50 mW (in Auto Low-Power Mode)
- <5 mW (in Standby Mode)
- Excellent Jitter and Loss Compensation
Capability to Over 24-Inch (61-cm) FR4 Trace - 20-Pin 4-mm × 4-mm QFN Package
- High Protection Against ESD Transient
- HBM: 10,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
- Pin-Compatible With LVCP412A and MAX4951
The SN75LVCP601 device is a dual-channel, single-lane SATA redriver and signal conditioner supporting data rates up to 6 Gbps. The device complies with SATA physical link 2m and 3i specifications. The SN75LVCP601 operates from one 3.3-V supply and has 100-Ω line termination with a self-biasing feature, making the device suitable for ac coupling. The inputs incorporate an out-of-band (OOB) detector, which automatically squelches the output while maintaining a stable common-mode voltage compliant to the SATA link. The device design also handles spread-spectrum clocking (SSC) transmission per the SATA specification.
The SN75LVCP601 device handles interconnect losses at both its input and output. The input stage of each channel offers selectable equalization settings that are programmable to match the loss in the channel. The differential outputs provide selectable de-emphasis to compensate for the expected distortion that the SATA signal experiences. The level of equalization and de-emphasis settings depends on the length of interconnect and its characteristics. The setting of signal control pins EQ1, EQ2, DE1, and DE2 controls both equalization and de-emphasis levels.
This device is hot-plug capable (requires the use of ac-coupling capacitors at differential inputs and outputs), thus preventing device damage under device hot-insertion, in such cases as: async signal plug or removal, unpowered plug or removal, powered plug or removal, surprise plug or removal
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN75LVCP601 Two-Channel 6-Gbps SATA Redriver データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2016年 3月 31日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | SN75LVCP601 Customer EVM User Guide | 2014年 10月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN75LVCP600SEVM — 評価モジュール、LVCP600S 用
SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM 2 チャネル SATA 6Gbps リドライバ/イコライザ、評価モジュール
The SN75LVCP601EVM is designed to facilitate easy evaluation of the LVCP601 using internal SATA connectors. Physical switches allow for simple configuration of the equalization, de-emphasis, and operation mode settings of the LVCP601. The EVM board has two internal SATA connectors, one for the host (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。