SPRC121
TMS320C67x DSPライブラリ
SPRC121
概要
TI C67x DSPLIB は、最適化済みの浮動小数点 DSP 関数ライブラリであり、TMS320C67x デバイスを使用する C プログラマ向けです。C プログラムから呼び出し可能で、アセンブリ言語レベルで最適化済みの汎用信号処理ルーチンを収録しています。これらのルーチンは通常、最適な実行速度を重視する演算集中型のリアルタイム アプリケーションで使用します。これらのルーチンを使用すると、標準 ANSI C 言語で作成した同等のコードに比べて処理速度を大幅に高速化できます。さらに、すぐに使用できる各種 DSP 関数を収録している TI DSPLIB は、DSP アプリケーションの開発期間の大幅短縮に貢献します。
特長
アダプティブ フィルタリング | 相関関係 | FFT | フィルタリングおよび畳み込み | 算術 | マトリクス | その他 |
DSPF_sp_lms | DSPF_sp_autocor | DSPF_sp_bitrev_cplx | DSPF_sp_fir_cplx | DSPF_sp_dotp_sqr | DSPF_sp_mat_mul | DSPF_sp_blk_move |
DSPF_dp_lms | DSPF_dp_autocor | DSPF_sp_cfftr4_dif | DSPF_sp_fir_gen | DSPF_sp_dotprod | DSPF_sp_mat_trans | DSPF_sp_blk_eswap16 |
DSPF_sp_cfftr2_dit | DSPF_sp_fir_r2 | DSPF_sp_dotp_cplx | DSPF_sp_mat_mul_cplx | DSPF_sp_blk_eswap32 | ||
DSPF_sp_fftSPxSP | DSPF_sp_fircirc | DSPF_sp_maxval | DSPF_dp_mat_mul | DSPF_sp_blk_eswap64 | ||
DSPF_sp_ifftSPxSP | DSPF_sp_biquad | DSPF_sp_maxidx | DSPF_dp_mat_trans | DSPF_sp_fltoq15 | ||
DSPF_sp_icfftr2_dif | DSPF_sp_iir | DSPF_sp_minval | DSPF_dp_mat_mul_cplx | DSPF_sp_q15tofl | ||
DSPF_dp_bitrev_cplx | DSPF_sp_iirlat | DSPF_sp_vecrecip | DSPF_sp_minerror | |||
DSPF_dp_cfftr4_dif | DSPF_sp_convol | DSPF_sp_vecsum_sq | DSPF_dp_blk_move | |||
DSPF_dp_cfftr2 | DSPF_dp_cfftr4_dif | DSPF_sp_w_vec | ||||
DSPF_dp_icfftr2 | DSPF_dp_cfftr2 | DSPF_sp_vecmul | ||||
DSPF_dp_fir_cplx | DSPF_dp_dotp_sqr | |||||
DSPF_dp_fir_gen | DSPF_dp_dotprod | |||||
DSPF_dp_fir_r2 | DSPF_dp_dotp_cplx | |||||
DSPF_dp_fircirc | DSPF_dp_maxval | |||||
DSPF_dp_biquad | DSPF_dp_maxidx | |||||
DSPF_dp_iir | DSPF_dp_minval | |||||
DSPF_dp_iirlat | DSPF_dp_vecrecip | |||||
DSPF_dp_convol | DSPF_dp_vecsum_sq | |||||
DSPF_dp_w_vec | ||||||
DSPF_dp_vecmul |
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示