SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC
SparkFun Qwiic tristimulus color sensor rapid prototyping board based on the OPT4048 optical sensor
SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC
概要
The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors to make interfacing with the OPT4048 a bit easier. It’s part of SparkFun’s Qwiic connect system, so designers don’t have to do any soldering to figure out how things are oriented. However, broken out 0.1"-spaced pins are available if using breadboard.
Three of the four channels on the OPT4048 closely match the CIE tristimulus spectra, with the fourth channel having a wide-band spectral response. With measurements from these channels, essential characteristics of the lighting environment can be extracted, like (i) light intensity (lux), (ii) color in CIE XY, LUV coordinates, and (iii) correlated color temperature.
特長
- Standard (1 in x 1 in) and Mini (0.5 in x 1 in) sizes available
- I2C interface (Qwiic-enabled), 2x horizontal Qwiic connectors
- Selectable I2C address: 0x44 (default), 0x45, 0x46
- 0.1"-spaced pins for breadboard-style prototyping
- Supply voltage range: 1.71V to 3.6V
- –40°C to +85°C operating temperature range
- Arduino library created, search for "SparkFun OPT4048"
周辺光センサ
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。