OPT4048
- 高速 I2C インターフェイスにおける高速、高精度なカラー光 / デジタル変換
- 精度光学フィルタを使用した 4 チャネル検出:
- 優れた IR 除去機能を備え、CIE 1931 スペクトラムにほぼ一致する XYZ 三刺激値チャネル
- クリアな広帯域幅チャネル
- CIE XY、LUV 空間、相関色温度 (CCT) における高分解能の色測定と、周囲照度のルクス単位での測定
- 7 つのバイナリ対数フルスケール光レンジによる片対数出力と、各レンジ内における高線形的応答
- 内蔵の自動フルスケール光レンジ選択ロジックにより、入力光条件に基づいて測定レンジを切り替え、レンジ間での優れたゲイン・マッチングを実現
- 26 ビットで 2.15mlux~144klux の実効ダイナミック・レンジ
- 変換時間はチャネルあたり 600µs~800ms の 12 種類を構成でき、さまざまな高速高精度アプリケーションに最適
- ハードウェア同期トリガおよび割り込み用の外部ピン割り込み
- 低動作電流:24µA、超低消費電力待機:2µA
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 5.5V 対応の I/O
- 選択可能な I2C アドレス
- 小さいフォームファクタ:
- 2.1mm x 1.9mm x 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ
OPT4048 はシングルチップの高分解能カラー・センサです。4 つのチャネルを測定でき、チャネルごとに固有の工学的スペクトル応答があります。4 つのうち 3 つのチャネルは、CIE のスペクトルの三刺激値にほぼ一致し、4 つ目のチャネルには広帯域スペクトル応答があります。これらのチャネルからの測定を通して、(i) 光の強度 (ルクス単位)、(ii) CIE XY、LUV 座標の色、(iii) 相関色温度といった照明環境の重要な特性を抽出できます。 OPT4048 は、小型の SOT-5X3 パッケージで供給されます。
OPT4048 の選択可能なアドレッシング方式により、共有 I2C バスで最大 4 つのデバイスを有効にできます。チャネルのスペクトル応答は、CIE のスペクトルの三刺激値を忠実に模倣するように特別に調整され、それぞれのピーク、特に NIR (850nm および 940nm) 領域から離れた波長を強力に除去しながら最も正確な色検出を実現します。フィルタには高度なフィルタ技術が採用され、高い入射角でも優れたフィルタ性能を発揮します。本デバイスは高精度の色検出機能を備え、周囲光の色や色温度を精密に検出する必要がある複数のアプリケーションに対応できます。
OPT4048 の光学フィルタには近赤外線除去機能があるため、産業用の製品設計で美観上の理由からよくある要件として、暗色のガラス下にセンサを設置する場合でも、高い精度を維持できます。
OPT4048 は、光レベル検出を必要とするシステム向けに設計され、照明の強度のみでなく色に関する情報を提供することでユーザー体験を向上させます。
OPT4048 デバイスは、チャネルごとに 12 ステップで 600µs~800ms の光変換時間で動作するように構成でき、アプリケーションのニーズに応じたシステムの柔軟性を実現します。変換時間には、光の積分時間と ADC 変換時間が含まれます。測定の分解能は、光の強度と積分時間によって決定され、実質的に最小 2.15 mlux までの光強度を測定できます。
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、レジスタ書き込みまたはハードウェアピンによる 1 回のみの測定も可能です。本デバイスは、スレッショルド検出ロジックを備えており、プロセッサがスリープ中であっても、センサが適切なウェイクアップ・イベントの有無を調べて割り込みピンで通知します。
光レベルを表すデジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT4048 は低い消費電力と低い電源電圧で動作するため、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT4048 高速、高精度の 三刺激値 XYZ カラー・センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 4月 20日 |
アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
アプリケーション概要 | Choosing Between RGB and XYZ Color Sensors for Adaptive Lighting Adjustments | PDF | HTML | 2023年 12月 22日 | |||
アプリケーション概要 | The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor | PDF | HTML | 2023年 2月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT4048DTSEVM — OPT4048 DTS パッケージ封止、高速、高精度、XYZ カラー センサの評価基板
OPT4048DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT4048 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4048 は、高速かつ高精度の 3 刺激値 XYZ 色センサであり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。
OPT4048DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン・ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC — SparkFun Qwiic tristimulus color sensor rapid prototyping board based on the OPT4048 optical sensor
The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。