OPT4048DTSEVM
OPT4048 DTS パッケージ封止、高速、高精度、XYZ カラー センサの評価基板
OPT4048DTSEVM
概要
OPT4048DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT4048 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4048 は、高速かつ高精度の 3 刺激値 XYZ 色センサであり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。
OPT4048DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン・ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4048 クーポン・ボードであり、OPT4048 と 1 個のデカップリング・コンデンサを搭載しています。このクーポン・ボードをマザーボードに接続し、接続した状態で TI のソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン・ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。
特長
- 小型フォーム・ファクタ
- USB ハードウェア・インターフェイス
- 直観的な GUI ソフトウェア
- 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト・ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン・ボード
- OPTMBEVM
- USB ケーブル
周辺光センサ
購入と開発の開始
評価ボード
OPT4048DTSEVM — OPT4048 evaluation module for high-speed tristimulus XYZ color sensor in DTS package
評価基板 (EVM) 向けの GUI
OPT4048DTSEVM-GUI — OPT4048DTSEVM evaluation software
OPT4048DTSEVM-GUI — OPT4048DTSEVM evaluation software
バージョン: 1.0.1
リリース日: 23 1 2023
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
Updated with signed .exe OPT4048DTSEVM
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2