TAC5142EVM-K

TAC5142 評価基板

TAC5142EVM-K

購入

概要

TAC5142 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5142 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

特長
  • 2 チャネルのハードウェア制御ステレオ コーデックである TAC5142 向けの包括的な評価キット
  • 高性能ステレオ コーデック:ダイナミック レンジが 103dB の ADC と、ダイナミック レンジが 110dB の DAC
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能

  • AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード

オーディオ・コーデック
TAC5142 103dB のダイナミック レンジ ADC と 110dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、ハードウェア ステレオ オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAC5142EVM-K — TAC5142 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 14日
証明書 TAC5142EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ