TAS2505-Q1EVM

TAS2505-Q1 診断機能搭載、オーディオ・アンプの評価ボード

TAS2505-Q1EVM

購入

概要

The TAS2505-Q1EVM Evaluation Module (EVM) is a complete demo and evaluation reference design for the TAS2505-Q1, which is a low-power Class-D digital audio amplifier with analog, digital, and mixed input capabilities. The EVM can be controlled via USB using TI’s Codec Control software, or through external I2C/SPI commands. Two external circuit examples show how open load detection can be added to the amplifier’s native fault detection that includes the ability to detect short to ground, short to power, short between terminals, and over-temperature.

特長
  • Mono Class-D BTL Speaker Amplifier, 2.6 W at 10% THD (4 Ω, 5.5 V)
  • Load Diagnostic functions: Output to GND Short, Terminal to Terminal Short, Output to Power Short, Open Load, Overtemperature
  • Single 5-V Supply Rail
  • Supports 8-kHz to 96-kHz Sample Rates
  • Analog, Digital, and Mixed Input Capabilities

  • TAS2505-Q1EVM

NOT INCLUDED

  • Codec Control Console GUI; download separately
  • Micro-USB cable

スピーカ・アンプ
TAS2505-Q1 車載対応、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. TAS2505-Q1EVM のご注文
  2. TAS25xx コーデック制御 EVM (評価基板) 向け GUI をダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2505-Q1EVM — TAS2505 Q1 診断機能搭載オーディオ・アンプの評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 診断機能付きクラスタおよびeCallオーディオのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 8月 2日
証明書 TAS2505-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01529 診断機能付きクラスタ / eCall(緊急通話)オーディオのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ