TIDA-01529

診断機能付きクラスタ / eCall(緊急通話)オーディオのリファレンス・デザイン

TIDA-01529

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、アナログ、デジタル、および混在の各入力に対応する機能のある、低消費電力 Class-D デジタル・オーディオ・アンプである TAS2505-Q1 をベースにしています。このデザインは、TAS2505-Q1 が 5V 単一電源で動作する能力を提示する方法で、このデバイスが車載用のクラスタと緊急通話(eCall)の各アプリケーションに適していることを示します。このアンプには、グランドへの短絡、電源への短絡、端子間の短絡、過熱を検出するネイティブ障害検出機能がありますが、2 つのサンプル外部回路は、それら以外に負荷開路検出機能を追加する方法を示します。

特長
  • Class-D BTL モノラル・スピーカ・アンプ、2.6W で 10% の THD(4Ω、5.5V)
  • 負荷診断機能:出力から GND(グランド) への短絡、端子相互間の短絡、出力から電源への短絡、解路、過熱
  • 5V 単一電源
  • 8kHz~96kHz サンプリング・レートをサポート
  • アナログ、デジタル、および混在の各入力に対応する機能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU591A.PDF (6405 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWV6.PDF (366 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWV7.PDF (45 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWV9.PDF (246 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWV8.ZIP (2400 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCET9.ZIP (1988 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWW0.PDF (1553 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

スピーカ・アンプ

TAS2505-Q1車載対応、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TAS2505-Q1EVM — TAS2505 Q1 診断機能搭載オーディオ・アンプの評価ボード

The TAS2505-Q1EVM Evaluation Module (EVM) is a complete demo and evaluation reference design for the TAS2505-Q1, which is a low-power Class-D digital audio amplifier with analog, digital, and mixed input capabilities. The EVM can be controlled via USB using TI’s Codec Control software, or (...)

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC772 TAS25xx Codec Control EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル・ヘッドホン・ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2505EVM TAS2505 2W、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TAS2505 IBIS Model — SLAM181.ZIP (125 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TAS2505 Application Reference Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023年 11月 28日
アプリケーション・ノート Automotive Diagnostics Using TAS2505-Q1 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
設計ガイド 診断機能付きクラスタおよびeCallオーディオのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 8月 2日
技術記事 Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 2018年 10月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ