TAS5162DDV6EVM2

TAS5162DDV6 評価モジュール(EVM)

TAS5162DDV6EVM2

購入

概要

The TAS5162DDV6EVM2 PurePath Digital™ customer evaluation module demonstrates the integrated circuits TAS5162DDV and TAS5518PAG from Texas Instruments.

The TAS5162DDV is a high-performance, integrated stereo Digital Amplifier Power Stage designed to drive 6-Ω speakers at up to 210 W per channel. The device incorporates PurePath Digital™ technology and is designed to be used with PurePath Digital™ modulators. This system requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.

TAS5518PAG is a high performance 32-bit (24-bit input) multi channel PurePath Digital™ Pulse Width Modulator (PWM) based on Equibit™ technology with fully symmetrical AD modulation scheme. The device also has Digital Audio Processing (DAP) that provides 48-bit signal processing, advanced performance and a high level of system integration. The device has interfaces for headphone output and Power Supply Volume Control (PSVC).

This EVM is configured with 4 BTL channels and 1 PBTL (parallel BTL) channel for the subwoofer channel.

This EVM, together with a TI input-USB board, is a complete 5 channels + subwoofer line output digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration option for power stage failure protection and a mini-jack connector for headphone.

This 5 channel system + subwoofer line output is designed for home theater applications such as A/V receivers, DVD receivers, DVD mini-component systems or home theater in a box (HTIB).

特長

• 5/6 channel PurePath Digital™ evaluation module (double-sided plated-through PCB layout)
• Subwoofer Line Output (LFE Output)
• Self-contained protection system (short-circuit and thermal
• Standard I²S and I²C / Control connector for TI input board
• Double-sided plated-through PCB layout

• Full documentation on CD ROM
• Populated EVM Board
• Populated Interface Board
• IDC, PSU and USB Cables

スピーカ・アンプ
TAS5162 160W ステレオ、300W モノラル、0 ~ 52.5V 電源電圧、PWM 入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5162DDV6EVM2 — TAS5162DDV6 評価モジュール(EVM)

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC318 — TAS5518 PurePath(TM) GUI Version 4.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC318 TAS5518 PurePath(TM) GUI Version 4.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 08 9 2009

チェックサム
製品
PWM モジュレータ
TAS5518 8 チャネル、デジタル・オーディオ PWM プロセッサ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5162DDV6EVM2 TAS5162DDV6 評価モジュール(EVM) TAS5162DKD6EVM TAS5162DKD6 評価モジュール(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac318 or www.ti.com/lit/xx/slac318/slac318.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC318. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS5162DDV6EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5162DDV6EVM2 - User Guide (Rev. A) 2007年 6月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ