TAS5162
- 2 × 160W(8 BTL、10% THD+N)
- 2 × 210W(6 BTL、10% THD+N)
- 1 × 300W(4 パラレルBTL、10% THD+N)(1)
- SNR:>110dB(A補正、モジュレータにTAS5518を使用の時)
- THD+N(1W):0.09%未満
- 熱特性を改善した2つのパッケージ:
- DKD(36ピンPSOP3)
- DDV(44ピンHTSSOP)
- 80m出力MOSFETによる高効率(>90%)パワー・ステージ
- 電源シーケンスなしで起動時にデバイスを保護するパワーオン・リセット
- アンダー・ボルテージ、過熱、過負荷、短絡の保護回路を内蔵
- エラー・レポート
- EMI基準に適合(推奨システム設計で使用時)
- インテリジェント・ゲート・ドライブ
- Mid-Z Rampにより“ポップ・ノイズ”を低減
- アプリケーション
- ミニ/ マイクロ・オーディオ・システム
- DVDレシーバ
- ホーム・シアター
(1) DDVパッケージはシステム構成に依存しますが、ここに示す最大電力レ ベルを供給可能です。また、パッド面積が小さい場合は、ヒートシンク との熱伝導がより重要になります。2つのチャネルをフルパワーで駆動す る必要のあるマルチチャネル・システムでDDVパッケージを選択して使用 する場合は、2つのチャネルが2つの別々のデバイスに分けるようにシス テムを設計することを推奨します。
TAS5162は、強化された保護システムを備えた、高性能のステレオ・デジタル・アンプ用パワー・ステージICです。TAS5162は、 ブリッジ接続(BTL)で6負荷をチャネルあたり最大210W(THD = 10%)で駆動でき、低出力ノイズ、クリッピングのない低THD+N動作、アイドル時の低消費電力といった特徴を備えて います。
モジュレータ(TAS5508など)とTAS5162のTIチップセットを使用して、低コストで高忠実度(Hi-Fi)オーディオ・システムを構築で きます。
このシステムは、単純なLCフィルタを追加するだけで、EMI適合が実証された高品質、高効率のオーディオ・アンプを実現 できます。このデバイスは、GVDDおよびVDD用に12V、PVDD用に50Vの2つの電源を必要とします。TAS5162は、内部パワ ーオン・リセットにより、電源投入シーケンスが不要です。このデジタル・アンプの効率は6Ωで90%を超えるため、小型の電源 やヒートシンクを使用できます。
TAS5162は、斬新的な保護システムがオンチップで内蔵され、システムの損傷につながる幅広い範囲にわたるデバイスの障害を防 止します。それは、短絡保護、過電流保護、アンダー・ボルテージ保護、および過熱保護となります。TAS5162には、新しい 独自の電流制限回路が組み込まれ、音楽信号に含まれる高レベルのトランジェントによってデバイスがシャットダウンするこ とを低減しています。新しいプログラミング可能な過電流検出回路により、出力のデモジュレーション・フィルタに低コスト のインダクタを使用することができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2x210Wステレオ デジタル・アンプ・パワー・ステージ データシート (Rev. D 翻訳版) | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2008年 1月 18日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5162DDV6EVM - User Guide (Rev. A) | 2007年 10月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5162DKD6EVM - User Guide | 2007年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5162DDV6EVM2 - User Guide (Rev. A) | 2007年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers | 2005年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS5162DDV6EVM2 — TAS5162DDV6 評価モジュール(EVM)
The TAS5162DDV6EVM2 PurePath Digital™ customer evaluation module demonstrates the integrated circuits TAS5162DDV and TAS5518PAG from Texas Instruments.
The TAS5162DDV is a high-performance, integrated stereo Digital Amplifier Power Stage designed to drive 6-Ω speakers at up to 210 W per (...)
TAS5162DKD6EVM — TAS5162DKD6 評価モジュール(EVM)
The TAS5162DKD6EVM PurePath Digital™ customer evaluation module demonstrates the integrated circuits TAS5162DKD and TAS5518PAG from Texas Instruments (TI).
The TAS5162DKD is a high-performance, integrated stereo Digital Amplifier Power Stage designed to drive 6 Ohm speakers at up to 210 W (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSSOP (DKD) | 36 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。