TAS5624ADDVEVM

TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール

TAS5624ADDVEVM

購入

概要

The TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM demonstrates the most recent version of TAS5622DDV or TAS5624DDV integrated circuit power stage. TAS5622 and TAS5624 are high-performance, integrated Stereo Feedback Digital Amplifier Power Stages designed to drive 3Ω speakers at up to 165W per channel for TAS5622 and 200W per channel for TAS5624. They require only passive demodulation filters to deliver efficient high quality audio amplification.

The EVM can be configured as 2 BTL channels for stereo evaluation or 1 PBTL (parallel BTL) channel for subwoofer evaluation. Together with a TI Input-USB Board 3, it provides a complete stereo digital audio amplifier system which includes digital input (S/PDIF), analog inputs, interface to PC and DAP features like digital volume control, input and output mixers, automute, tone controls, loudness, EQ filters and dynamic range compression (DRC). There are configuration options for power stage failure protection.

特長
  • Stereo PurePath Digital™ evaluation module.
  • Self-contained protection system (overcurrent, overtemperature, undervoltage and missing PWM input).
  • EVM comes complete with TI Input-USB Board 3, connecting cable and USB cable to connect to PC host.
  • Standard I2S and I2C™ / Control connector for TI Input-USB Board 3.
  • Single-ended stereo line inputs and SP/DIF audio inputs through Input-USB Board 3.
  • Double-sided plated-through PCB layout.
  • TAS5622-TAS5624DDVEVM is shipped as TAS5624DDVEVM, with TAS5624 installed. To evaluate TAS5622 please request a free sample IC from our website.
  • スピーカ・アンプ
    TAS5622A 放熱強化、125W ステレオ、250W モノラル、12 ~ 34V、PWM 入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5624A 放熱強化、150W ステレオ、400W モノラル、12 ~ 38V、PWM 入力 Class-D オーディオ アンプ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TAS5624ADDVEVM — TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール

    販売特約店から購入
    評価基板 (EVM) 向けの GUI

    SLOC265 — TAS5558 GUI Files

    サポートされている製品とハードウェア
    ダウンロード

    SLOC265 TAS5558 GUI Files

    close
    最新バージョン
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 16 5 2012
    download TAS5558 GUI Files (zip)  — 2022 K

    チェックサム
    製品
    PWM モジュレータ
    TAS5558 SRC と PWM 出力採用、8 チャネル、HD 互換オーディオ・プロセッサ
    ハードウェア開発
    評価ボード
    TAS5624ADDVEVM TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc265 or www.ti.com/lit/xx/sloc265/sloc265.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC265. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TAS5624ADDVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    ユーザー・ガイド TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) 2014年 5月 8日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ