TAS5624A
- PurePath HD Integrated Feedback Provides:
- 0.025% THD at 1 W into 4 Ω
- > 65-dB PSRR (No Input Signal)
- > 105-dB (A-Weighted) SNR
- Preclipping Output for Control of a Class-G Power Supply
- Reduced Heat Sink Size Due to Use of 40-mΩ Output MOSFET With > 90% Efficiency at Full Output Power
- Output Power at 10% THD+N
- 150-W and 4-Ω BTL Stereo Configuration
- 300-W and 2-Ω PBTL Mono Configuration
- Output Power at 10% THD+N
- 125-W and 4-Ω BTL Stereo Configuration
- 250-W and 2-Ω PBTL Mono Configuration
- Click-Free and Pop-Free Start-Up
- Error Reporting Self-Protected Design With UVP, Overtemperature, and Short-Circuit Protection
- EMI-Compliant When Used With Recommended System Design
- 44-Pin HTSSOP (DDV) Package for Reduced Board Size
All trademarks are the property of their respective owners.
The TAS5624A device is a thermally-enhanced version of the class-D power amplifier based on the TAS5614A using large MOSFETs for improved power efficiency and a novel gate-drive scheme for reduced losses in idle and at low-output signals leading to reduced heat sink size.
The unique preclipping output signal can be used to control a Class-G power supply. This combined with the low idle loss and high power efficiency of the TAS5624A leads to industry leading levels of efficiency ensuring a super system.
The TAS5624A uses constant voltage gain. The internally-matched gain resistors ensure a high power supply rejection ratio giving an output voltage only dependent on the audio input voltage and free from any power supply artifacts.
The high integration of the TAS5624A makes the amplifier easy to use; and, using TI’s reference schematics and PCB layouts leads to fast design in time. The TAS5624A is available in the space-saving, surface-mount 44-pin HTSSOP package.
Next Generation High Performance, High Resolution Class-D Amplifier Available
True Ultra-HD sound quality with a low THD+N <0.005% and a bandwidth of up to 100kHz for output levels up to 315W Stereo / 600W Mono: TPA3255
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5624A 150-W Stereo and 300-W Mono PurePath™ HD Digital Input Class-D Power Stage データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 1月 13日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | TAS5622-TAS5624DDVEVM (Rev. A) | 2014年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS5624ADDVEVM — TAS5624A および TAS5622A 評価モジュール
The TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM demonstrates the most recent version of TAS5622DDV or TAS5624DDV integrated circuit power stage. TAS5622 and TAS5624 are high-performance, integrated Stereo Feedback Digital Amplifier Power Stages designed to drive 3Ω speakers at up to 165W per channel for (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00232 — ワイヤレス・サブウーファ・アンプ・リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。