TIDA-00232

ワイヤレス・サブウーファ・アンプ・リファレンス・デザイン

TIDA-00232

設計ファイル

概要

This wireless subwoofer amplifier reference design demonstrates the ease of integrating wireless connectivity to a traditional analog input subwoofer design.The wired or wireless mode is controlled by an MSP430. The reference design includes a high performance stereo digital audio amplifier system with software for monitoring and control. The design features the CC8520 PurePath Audio Wireless RF SoC module for audio streaming in wireless mode. Schematics, bill of materials and design considerations for the boards and EVMs used in the reference design are provided.

特長
  • Easy integration of wireless connectivity to analog subwoofer design
  • High performance stereo digital input amplifier system
  • Volume, bass, mute control
  • Selectable bass frequency
  • Wireless Subwoofer system comprising Analog & Wireless Control board, Audio RF SoC module board digital input Class D audio amplier board (EVM), software
  • The design is tested and includes a Quick Start Guide
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

    設計ファイルと製品

    設計ファイル

    すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

    TIDU358.PDF (192 KB)

    効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

    TIDR657.PDF (112 KB)

    設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

    TIDR658.PDF (36 KB)

    設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

    TIDC446.ZIP (706 KB)

    PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

    TIDRAF4.PDF (194 KB)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    TIDR655.PDF (241 KB)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    TIDR656.PDF (115 KB)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    製品

    設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

    オーディオ ADC

    PCM1808シングルエンド入力、24 ビット、99dB SNR (信号雑音比)、96kHz、ステレオ ADC

    データシート: PDF | HTML
    アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

    TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

    データシート: PDF | HTML
    他のワイヤレス製品

    CC8520最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

    データシート: PDF
    スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

    TAS5624A放熱強化、150W ステレオ、400W モノラル、12 ~ 38V、PWM 入力 Class-D オーディオ アンプ

    データシート: PDF | HTML
    PWM 変調器

    TAS5558SRC と PWM 出力採用、8 チャネル、HD 互換オーディオ プロセッサ

    データシート: PDF | HTML
    プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

    TS3V3303.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ

    データシート: PDF
    Low-power MCUs

    MSP430F21328KB フラッシュ、512B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

    データシート: PDF

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    3 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * 試験報告書 TIDA-00232 Test Results 2014/05/19
    その他の技術資料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017/12/01
    ユーザー・ガイド TIDA-00232 Quick Start Guide 2014/05/19

    関連する設計リソース

    ソフトウェア開発

    アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
    PUREPATH-WL-CFG PurePath™ ワイヤレス構成
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
    CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。