TAS5630PHD2EVM

TAS5630PHD 評価モジュール

TAS5630PHD2EVM

購入

概要

The TAS5630PHD2EVM PurePath™ Premier Pro customer evaluation module demonstrates theintegrated circuit TAS5630PHD from Texas Instruments (TI).The TAS5630PHD is a high-performance, integrated Stereo Feedback Analog-Input Digital Amplifier Power Stage designed to drive 4Ω speakers at up to 300W per channel. This amplifier requires only a simple passive demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification.This EVM is configured with 2 BTL channels and the possibility to apply either a single ended or adifferential analog input signal. It is also possible to configure the two BTL channels into one parallel BTL (PBTL) channel.The OPA1632 is a High Performance Fully Differential Audio Op Amp designed to allow operation with single ended or differential input signals to the EVM. This EVM is a complete stereo analog input 2 × 300 W power amplifier ready for evaluation and great music.

特長
  • Stereo PurePath™ Premier Pro evaluation module.
  • Self-contained protection system (short circuit and thermal).
  • Standard 1VRMS single ended line input or differential input.
  • Double-sided, plated-through PCB layout.
スピーカ・アンプ
TAS5630B 300W ステレオ、400W モノラル、25 ~ 52.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5630PHD2EVM — TAS5630PHD 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS5630PHD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012年 9月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5630PHD2EVM User's Guide (Rev. A) 2010年 5月 5日
データシート 300W STEREO / 600W MONO PurePath HDTM ANALOG-INPUT POWER STAGE データシート (Rev. B) 2010年 2月 18日
データシート 300W ステレオ/600W モノラル、PurePath™ HD アナログ入力パワー・ステージ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2010年 1月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ