TAS5755MEVM
TAS5755M 評価モジュール
TAS5755MEVM
概要
The TAS5755M evaluation module demonstrates the TAS5755M device from Texas Instruments. The TAS5755M combines a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two single-ended (SE) speakers with a BTL subwoofers (2.1) or two bridge-tied speakers (BTL) (2.0). The TAS5755M has additional audio processing features such as surround sound (3D).
特長
- Channel evaluation module design
- USB interface
- Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
- Analog input through analog-to-digital converter
- Subwoofer connection—the PWM terminal provides the PWM signal and power to an external subwoofer board
- Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45W(2x18W + 1x45W)デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8
SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 20 8 2012
製品
スピーカ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc257 or www.ti.com/lit/xx/sloc257a/sloc257a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC257. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5755EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 10月 18日 | |||
証明書 | TAS5755MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TAS5755M 2×50W (2×19W + 1×50W)、オーディオ・プロセッサ搭載、2.1モード対応のデジタル入力オーディオ・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 8月 6日 |