TDA2EVM5777

TDA2x ビジョン EVM キット:Spectrum Digital(CPU ボードとビジョン・アプリケーション・ボードが付属)

TDA2EVM5777

概要

TDA2x EVM は、ADAS アプリケーション開発の迅速化と、開発期間の短縮を実現する評価プラットフォームです。この製品は、TDA2x SoC (システム・オン・チップ) をベースとしています。この SoC は、TI の固定 / 浮動小数点デジタル信号プロセッサ (DSP) である TMS320C66x コア、Vision AccelerationPac (EVE) コア、Arm Cortex-A15 MP コア、3D GPU コア、H.264 エンコードとデコードのアクセラレーション機能、デュアル Cortex-M4 プロセッサ・コアの組み合わせで形成された、スケーラブルな異種アーキテクチャを採用しています。また、この製品は、LVDS ベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス (パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、GigB イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。

メイン・ボードは、イーサネット、FPD-Link、HDMI などの主要なペリフェラルを搭載しており、ビジョン・アプリケーション・ボードは一般的なイメージャ用のインターフェイスを実装しています。

TDA2x 評価基板に電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入の必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。

  • 12V DC 出力
  • 5A 出力
  • 正の内側端子と負の外側端子
  • 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル(DC プラグ)

特長
  • ハードウェア
    • TDA2x プロセッサ
    • 4GB DDR3L
    • TPS659039 電源 IC
    • 4GB eMMC
    • ビジョン・アプリケーション・ボード
  • ソフトウェア
    • ビジョン SDK
    • StarterWare
  • 接続
    • ギガビット・イーサネット(2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD カード
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • オーディオ入出力
    • WiLink8 Q(コネクタ)
Arm ベースのプロセッサ
TDA2EG-17 ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ・アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (17mm パッケージ) TDA2HF ADAS アプリケーション向け、フル機能ビデオ / ビジョン・アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2HG ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2HV ADAS アプリケーション向け、ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2LF ADAS アプリケーション向け SoC プロセッサ TDA2SA ADAS アプリケーション向け、高機能ビデオ / ビジョン・アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2SG ADAS アプリケーション向け、高機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2SX ADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: SVTRONICS INC

購入と開発の開始

評価ボード

EVM5777BG-03-00-00 — TDA2x ビジョン EVM キット:Spectrum Digital(CPU ボードとビジョン・アプリケーション・ボードが付属)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDA2x EVM CPU Board User's Guide 2016年 2月 9日
証明書 EVM5777G-03-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 EVM5777LCDTS-V3-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 EVM5777VISION-V2-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 EVM5777G-03-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 EVM5777BG-03-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Vision Application Board User's Guide 2016年 2月 9日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX TDAx ADAS SoC 向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 SVTRONICS INC.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。