TDC7200EVM

TDC7200 評価モジュール

TDC7200EVM

購入

概要

The TDC7200EVM is an evaluation module that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC7200 Time-to-Digital Converter. One example is calculating time of flight – whether it be for LIDAR or ultrasonic applications. The TDC7200EVM has two SMA connectors for the START and STOP pulses, and it connects to the MSP430 LaunchPad evaluation kit for capturing data.  The EVM comes with a user-friendly Graphic User Interface (GUI) to modify the registers and display the data.

特長
  1. EVM connect with MSP430 Launch Pad (MSP-EXP430F5529LP)*
  2. User friendly TDC7200 GUI interface
  3. Connection for START and STOP inputs
  4. Powered by MSP430 LaunchPad (no external power needed)

*MSP430 LaunchPad has to be ordered separately and not part of the TDC7200EVM

超音波センサ AFE
TDC7200 LIDAR と超音波用途、タイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーション向け、時間/デジタル・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDC7200EVM — TDC7200 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNAC068 TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 26 5 2016

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TDC7200EVM TDC7200 評価モジュール TDC7201-ZAX-EVM TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNAR035.ZIP (2259 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDC7200EVM User’s Guide 2015年 1月 8日
証明書 TDC7200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ