THS3120EVM

THS3120 評価モジュール

THS3120EVM

購入

概要

The THS3120 EVM User's Guide is included within the Datasheet.

The THS3120 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications.  The THS3120 EVM offers a power saving mode by providing a power-down pin, reducing the quiescent current when the device is not active.

Applications:

  • Video Distribution
  • Power FET Driver
  • Pin Driver
  • Capacitive Load Driver

特長

Feature for the THS3120 EVM include:

  • Low Noise
  • High Output Current Drive: 475 mA
  • High Slew Rate: 1700V/µs
  • Wide Bandwidth: 120 MHz
  • Wide Supply Range: ±5 V to  ±15 V
  • Power-Down Feature
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3120 パワーダウン機能搭載、シングル、低ノイズ、高い出力駆動能力、475mA、電流帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3120EVM — THS3120 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート Low-Noise, High-Output Drive, Current Feedback Operational Amplifiers データシート (Rev. E) 2009年 10月 12日
証明書 THS3120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS3111EVM THS3111 評価モジュール THS3121EVM THS3121 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ