THS3120
- Low Noise:
- 1 pA/√Hz Noninverting Current Noise
- 10 pA/√Hz Inverting Current Noise
- 2.5 nV/√Hz Voltage Noise
- High Output Current Drive: 475 mA
- High Slew Rate:
- 1700 V/µs (RL = 50
, VO = 8 VPP)
- 1700 V/µs (RL = 50
- Wide Bandwidth: 120 MHz (G = 2, RL = 50
)
- Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
- Power-Down Feature: (THS3120 Only)
- APPLICATIONS
- Video Distribution
- Power FET Driver
- Pin Driver
- Capacitive Load Driver
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS3120 and THS3121 are low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifiers designed to operate over a wide supply range of ±5 V to ±15 V for today's high-performance applications.
The THS3120 offers a power saving mode by providing a power-down pin for reducing the 7-mA quiescent current of the device, when the device is not active.
These amplifiers provide well-regulated ac performance characteristics. Most notably, the 0.1-dB flat bandwidth is exceedingly high, reaching beyond 90 MHz. The unity-gain bandwidth of 130 MHz allows for good distortion characteristics at 10 MHz. Coupled with high 1700-V/µs slew rate, the THS3120 and THS3121 amplifiers allow for high output voltage swings at high frequencies.
The THS3120 and THS3121 are offered in an SOIC-8 (D) package and an MSOP-8 (DGN) PowerPAD package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Noise, High-Output Drive, Current Feedback Operational Amplifiers データシート (Rev. E) | 2009年 10月 12日 | |||
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
Analog Design Journal | 電流帰還アンプを利用したアクティブ・フィルタ | 英語版 | 2007年 2月 7日 | |||
Analog Design Journal | 電流帰還アンプのユーザビリティを拡張する | 英語版 | 2007年 2月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS3120EVM — THS3120 評価モジュール
The THS3120 EVM User's Guide is included within the Datasheet.
The THS3120 EVM is a turnkey module that allows you to evaluate the low-noise, high-voltage, high output current drive, current-feedback amplifier designed to operate over a wide supply range for high performance applications. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点