THS3217EVM
THS3217 評価モジュール
THS3217EVM
概要
This evaluation module (EVM) is a demonstration fixture for the THS3217 wideband, differential DAC to single-ended line driver. The EVM provides 50-Ω input and output termination for easy evaluation with common 50-Ω test equipment. The THS3217EVM enables performance evaluation of each individual sub-block within the device. The PCB provides various flexible options to also test the THS3217 as a complete system. The EVM provides placeholders to insert filters at different points within the system to allow for more realistic end-application evaluation.
特長
- Flexibility to evaluate performance of each sub-block within the system individually or evaluate full-system performance
- Placeholders to insert filters at different points within the system to allow for more realistic end-application evaluation
- Simple interface to the LMH3401 EVM to enable cable-less interface for fully-differential inputs
- On-board switches allow quick reconfiguration of different functional modes
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 4月 6日 | |||
証明書 | THS3217EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | THS3217 DC to 800-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 2月 26日 |