THS4032EVM
THS4032 100MHz、デュアルチャネル、低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板
THS4032EVM
概要
THS4032 デュアル高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的なデュアル高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは、デュアル、低ノイズ、高速オペアンプ IC である THS4032 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.9 インチ x 2.2 インチ (4.83cm x 5.59cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てとテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。
特長
- 電源電圧 ±15Vcc、ゲイン = 4 の設定時に、45MHz (-3dB) の高帯域幅
- ±5V ~ ±15V の電圧範囲で動作
- 出荷時は非反転シングルエンド入力:部品を交換すると、反転型も使用可能
- 出荷時はモジュールのゲインを 4 (非反転) に設定:部品を交換すると調整可能
- 入力と出力それぞれのインピーダンスは公称 50Ω
- 入力と出力はそれぞれ標準的な SMA コネクタ
- 高速アンプの設計とレイアウトを提示する適切な例
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS4032EVM — THS4032 evaluation module for 100-MHz, dual-channel low-noise voltage-feedback amplifier
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | THS4032 Dual High-Speed Op Amp EVM User's Guide | 1999年 2月 9日 | |||
データシート | THS403x 100MHz、低ノイズ、高速アンプ データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2024年 8月 22日 | |
証明書 | THS4032EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |