THS4032
- 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
- 高速度:
- 100MHz の帯域幅 [G = 2 (-1)、-3dB]
- スルー レート:100V/µs
- 非常に低い歪み
- THD = -81dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
- THD = -96dBc (f = 1MHz、RL = 1kΩ)
- 低い入力オフセット電圧: 0.3mV (標準値)
- 200mA の出力電流ドライブ (標準値)
- ±4.5V~±16V の標準動作範囲
- THS4031 のオフセット ヌル ピン
THS4031 および THS4032(THS403x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの THS4031 とデュアル アンプの THS4032 は AC 特性が優れており、100MHz の帯域幅 (G = 2)、100V/µs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。THS403x は、120MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。THS403x は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -96dBc で、ノイズが 1.2nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS403x 100MHz、低ノイズ、高速アンプ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
Analog Design Journal | High-speed notch filters | 2006年 2月 13日 | ||||
ユーザー・ガイド | THS4032 Dual High-Speed Op Amp EVM User's Guide | 1999年 2月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4032EVM — THS4032 100MHz、デュアルチャネル、低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板
THS4032 デュアル高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的なデュアル高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは、デュアル、低ノイズ、高速オペアンプ IC である THS4032 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.9 インチ x 2.2 インチ (4.83cm x 5.59cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てとテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点