THS4302EVM

THS4302 評価モジュール

THS4302EVM

購入

概要

This EVM is used for testing the THS4302. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is not configurable as the THS4302 is internally configured for a fixed gain of +5. Thus, SMA connector is only to the non-inverting input. The inverting input is grounded. The input and output are terminated with 50 ohms, but termination can be configured to meet any application requirement. This EVM is configured with a jumper to implement power-down.

特長
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In, Out, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4302 2.4GHz、広帯域、固定ゲイン・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4302EVM — THS4302 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* データシート Wideband Fixed-Gain Amplifier データシート (Rev. H) 2006年 8月 15日
証明書 THS4302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ