THS4302
- Fixed-Gain Amplifier, 5 V/V (14 dB)
- Wide Bandwidth: 2.4 GHz
- High Slew Rate: 5500 V/µs
- Low Total Input Referred Noise: 2.8 nV/
Hz
- Low Distortion
- HD3: -86 dBc at 30 MHz
- HD3: -81 dBc at 70 MHz
- IMD3: -88 dBc at 100 MHz
- OIP3: 39 dBm at 100 MHz
- IMD3: -73 dBc at 300 MHz
- OIP3: 32 dBm at 300 MHz
- High Output Drive: ±180 mA
- Power Supply Voltage: 3 V or 5 V
- APPLICATIONS
- Wideband Signal Processing
- Wireless Transceivers
- IF Amplifier
- ADC Preamplifier
- DAC Output Buffers
- Test, Measurement, and Instrumentation
- Medical and Industrial Imaging
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS4302 device is a wideband, fixed-gain amplifier that offers high bandwidth, high slew rate, low noise, and low distortion. This combination of specifications enables analog designers to transcend current performance limitations and process analog signals at much higher speeds than previously possible with closed-loop, complementary amplifier designs. This device is offered in a 16-pin leadless package and incorporates a power-down mode for quiescent power savings.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wideband Fixed-Gain Amplifier データシート (Rev. H) | 2006年 8月 15日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4302EVM — THS4302 評価モジュール
This EVM is used for testing the THS4302. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is not configurable as the THS4302 is internally configured for a fixed gain of +5. Thus, SMA connector is only to the non-inverting input. The (...)
THS4302 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点