THS4303EVM
THS4303 広帯域 評価モジュール
THS4303EVM
概要
The THS4303 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the THS4303 Datasheet.
The THS4303 EVM provides a platform for evaluating the THS4303 wideband, fixed-gain amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM. The THS4303 offers high bandwidth, high slew rate, low noise, and low distortion.
Applications:
- Test and Measurement Systems
- Signal Acquisition Chains, ADC Preamplifier
- DAC Output Buffers
- Communications (Narrowband Applications)
- Basestation Receive Channels
- IF Amplifier
- Medical and Industrial Imaging
- Automatic Test Equipment
- Broadcast Video
特長
- Fixed gain of 10V/V amplifier
- SMA connectors on input and output ports
- 50 ohm input and output impedance matching
- Supply voltage range:
- Single supply +3V to +5V
- Split supply +/-1.65 to +/-2.5V
- Power supply via banana jack connectors
- Power down function
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wideband Fixed-Gain Amplifier データシート (Rev. B) | 2005年 1月 20日 | |||
証明書 | THS4303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |