THS4304DGKEVM
THS4304 評価モジュール、DGK パッケージ
THS4304DGKEVM
概要
THS4304EVM Evaluation Module for DGK Package
The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and is configured for a gain of +2. The input and output provide 50 ohm termination.
特長
- Configured with 50 ohms input/output impedance
- Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
- Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
- Connectors: +Vs, GND, -Vs, J1, J2, testpoints
- Input and Output signals are via SMA connectors
- Power connectors are via banana plugs
- Ferrite beads on the supply connections
- Decoupling capacitors
Datasheet
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS4304: Wideband Operational Amplifier データシート (Rev. A) | 2004年 7月 30日 | |||
証明書 | THS4304DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |